Publikovat produkty
Clothes hook - F17AKN03
Ponte Giulio

Clothes hook - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

Specifikace
  • Single clothes hook - F17AKN03

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF17AKN03
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůBathroom accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45.5
  • Šířka (mm)69
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.02
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika