Publikovat produkty
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Specifikace
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF41JPS21
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůBathroom accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)76
  • Šířka (mm)695
  • Hloubka (mm)745
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie