Publikovat produkty
L-shaped grab bar - G01JBL19
Ponte Giulio

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Specifikace
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG01JBL19
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)660
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie