Publikovat produkty
Corner grab bar - G01JBS02
Ponte Giulio

Corner grab bar - G01JBS02

Safety grab bar, corner - G01JBS02
Specifikace
  • Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBS02
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG01JBS02
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie