Publikovat produkty
Grab bar folding - G01JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong. - G01JCS10

Specifikace
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG01JCS10
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie