Publikovat produkty
Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14
Ponte Giulio

Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS14

Specifikace
  • Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS14

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG02JAS14
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3
  • Šířka (palce)39
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika