Publikovat produkty
hug stool - G12JDS02
Ponte Giulio

hug stool - G12JDS02

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS02

Specifikace
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG12JDS02
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)445
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika