Publikovat produkty
Folding removable grab bar - G18JCS08
Ponte Giulio

Folding removable grab bar - G18JCS08

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G18JCS08

Specifikace
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG18JCS08
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůBathroom accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika