Publikovat produkty
Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07
Ponte Giulio

Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G25JAS07

Specifikace
  • Grab bar Contractor 36in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS07

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG25JAS07
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)36
  • Hloubka (palce)3.18
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)5.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika