Publikovat produkty
Folding bathtub bench - G25JDS19
Ponte Giulio

Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding HPL tub bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS19

Specifikace
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG25JDS19
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5
  • Šířka (palce)18
  • Hloubka (palce)31
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)1.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika