Publikovat produkty
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50
Ponte Giulio

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

Specifikace
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas50
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie