Publikovat produkty
Urban People, straight grab bar - G27JAS30
Ponte Giulio

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong - G27JAS30

Specifikace
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG27JAS30
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)72
  • Šířka (mm)372
  • Hloubka (mm)83
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie