Publikovat produkty
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Specifikace
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG27JDS43
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)425
  • Šířka (mm)415
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika