Publikovat produkty
Grab bar folding - G41JCS47
Ponte Giulio

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Specifikace
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG41JCS47
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)113
  • Hloubka (mm)234
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika