Publikovat produkty
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Safety grab bar, straight - G55JAS06

Specifikace
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG55JAS06
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3
  • Šířka (palce)35
  • Hloubka (palce)3
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)2.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika