Publikovat produkty
Anti-ligature grab bar - G55UXS07
Ponte Giulio

Anti-ligature grab bar - G55UXS07

Anti-Ligature stainless Steel Grab Bar - G55UXS07

Specifikace
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS07

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG55UXS07
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3
  • Šířka (palce)39
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)3.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika