Publikovat produkty
Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS06

Specifikace
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS06

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG57JAS06
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)32
  • Hloubka (palce)3.13
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)2.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika