Publikovat produkty
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
    Specifikace
    • OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD0491
    • Skupina výrobkůOLYOS
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)314
    • Hloubka (mm)181
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie