Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/955014dd-feee-4233-a06a-e6c4997d22bb
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
D0497
Skupina výrobků
OKYRIS
Skupina produktů
Taps & Mixers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-12-19
Číslo vydání
1
Výška (mm)
90
Šířka (mm)
320
Hloubka (mm)
1008
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Pokyny k instalaci
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Certifikace výrobku
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Technický popis
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Chrom
Čistá hmotnost (kg)
3.4
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EC011328
Název ETIM
Washbasin mixing tap
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Popis Uniclass 2015
Washbasin taps
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
C1030
Název CSI UniFormat II
Fittings
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Stáhnout
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout