Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
D1113
Skupina výrobků
OLYOS
Skupina produktů
Basin Mixer
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-04-03
Číslo vydání
1
Výška (mm)
130
Šířka (mm)
58
Hloubka (mm)
132
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
1.683
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Popis Uniclass 2015
Washbasin taps
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Stáhnout
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Stáhnout