Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/03ee2f3e-c54a-474c-bac4-ef8ade14ca00
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
1 hole washbasin mixer - without drawbar or emptying
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
D2396
Skupina výrobků
OKYRIS 2 CLINIC
Skupina produktů
Taps & Mixers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-05-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
70
Šířka (mm)
165
Hloubka (mm)
410
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
1.46
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Popis Uniclass 2015
Bathing fittings
Číslo OmniClass
23-19 25 13 21 17
Název OmniClass
Fittings
Kód CSI UniFormat II
C1030
Název CSI UniFormat II
Fittings
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Stáhnout
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Stáhnout