Publikovat produkty
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
    Porcher

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    Specifikace
    • Wall-mounted shower mixer. One-piece body in chromed brass, easy to clean. 38 mm diameter cartridge with temperature limiter. Resists thermal shock. Flow Limiter - Chrome

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2482
    • Skupina výrobkůCeraplus
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie