Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Příslušenství
AQUA - Shower bar only
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
AQUA - Shower bar only
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
D6042
Skupina výrobků
AQUA
Skupina produktů
Accessories
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-05-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
150
Šířka (mm)
740
Hloubka (mm)
80
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
0.34
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Příslušenství
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Popis Uniclass 2015
Sanitary accessories
Číslo OmniClass
23-31 25 00
Název OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Stáhnout
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Stáhnout
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Stáhnout
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Stáhnout
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Stáhnout
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Stáhnout