Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/1f6e06fd-1995-4407-956e-1ac0e3bbabad
Domov
Kategorie
Sanita
Zrcadla
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
E0562
Skupina výrobků
ULYSSE
Skupina produktů
Mirrors
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-05-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
610
Šířka (mm)
1300
Hloubka (mm)
38
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Čistá hmotnost (kg)
13.2
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Zrcadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Popis Uniclass 2015
Mirrors
Kód CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Název CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Číslo OmniClass
23-21 37 13 15
Název OmniClass
Mirrors
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Stáhnout
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Stáhnout
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Stáhnout
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
Stáhnout
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Stáhnout
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Stáhnout