Publikovat produkty
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm

    120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
    Specifikace
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0563
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1070
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)38
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)24.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie