Publikovat produkty
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota812474000
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůLuna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
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
    Podobné produkty