Publikovat produkty
Fall brake seat
Fall brake seat
    Porcher

    Fall brake seat

    Drop brake seat - Thermodur (in urea). Plastic hinges Fixing underneath
    Specifikace
    • Fall brake seat
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1318
    • Skupina výrobkůSANS
    • Skupina produktůToilets Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)383
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)49
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie