Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Bowl 52,5 x 37 cm - Poids : 20 kg
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
E3004
Skupina výrobků
HERCULE
Skupina produktů
Toilets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-05-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
355
Šířka (mm)
520
Hloubka (mm)
360
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Čistá hmotnost (kg)
19.7
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Popis Uniclass 2015
WC pans
Kód CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Název CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Číslo OmniClass
23-31 19 00
Název OmniClass
Toilets
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Stáhnout
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Stáhnout
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Stáhnout
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Stáhnout
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Stáhnout
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Stáhnout