Publikovat produkty
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
    Porcher

    ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet

    Raised bowl without flange horizontal outlet - With flap holes
    Specifikace
    • ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0066
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie