Publikovat produkty
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
    Porcher

    SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm

    Bowl 54 x 36,5 cm - Weight: 22 kg To be assembled with a pair of lag bolts not supplied or built-in support only or frame-support / tank
    Specifikace
    • SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0069
    • Skupina výrobkůSATIS
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)545
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie