Publikovat produkty
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
    Porcher

    Sphero MAXI BI Urinal

    Sphero Maxi Back Inlet urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Specifikace
    • Sphero Maxi Back Inlet urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0095
    • Skupina výrobkůSphero
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)18.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie