Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
CRECHE - Baby independent bowl
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
CRECHE - Baby independent bowl
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
P2563
Skupina výrobků
CRECHE
Skupina produktů
Toilets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-06-18
Číslo vydání
1
Výška (mm)
270
Šířka (mm)
380
Hloubka (mm)
310
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Keramika
Čistá hmotnost (kg)
6.97
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Popis Uniclass 2015
WC pans
Kód CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Název CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Číslo OmniClass
23-31 19 00
Název OmniClass
Toilets
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Stáhnout
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Stáhnout
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Stáhnout
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Stáhnout
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Stáhnout
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Stáhnout