Publikovat produkty
ASPIRAMBO - Tubulure
ASPIRAMBO - Tubulure
    Porcher

    ASPIRAMBO - Tubulure

    Tubulure - Long

    Specifikace
    • ASPIRAMBO - Tubulure
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP2860
    • Skupina výrobkůASPIRAMBO
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)120
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)2.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie