Publikovat produkty
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Porcher

CONTOUR 21 - Covers (the pair)

Covers  (paire) - Intermédiate backsplash / washbasin
for battery installation
With Splashback

Specifikace
  • CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS3278
  • Skupina výrobkůCONTOUR 21
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)340
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)4.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

Dostupnost regionu

Evropa
Francie