Publikovat produkty
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Specifikace
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0490
  • Skupina výrobkůOlyos II
  • Skupina produktůTaps & Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)78
  • Šířka (mm)163
  • Hloubka (mm)343
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Čistá hmotnost (kg)1.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText