Publikovat produkty
OLYOS II  SHR MXR EXPSD &WBWS
Porcher

OLYOS II SHR MXR EXPSD &WBWS

Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Specifikace
  • Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0492
  • Skupina výrobkůOlyos II
  • Skupina produktůTaps & Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)1008
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Čistá hmotnost (kg)3.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText