Publikovat produkty
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Specifikace
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0496
  • Skupina výrobkůOKYRIS
  • Skupina produktůTaps & Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)1008
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Čistá hmotnost (kg)3.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText