Publikovat produkty
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Specifikace
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD0562
    • Skupina výrobkůOLYOS
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)85
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings