Publikovat produkty
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Specifikace
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD0566
    • Skupina výrobkůCeraPlus Safe SQ
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)72
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings