Publikovat produkty
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Specifikace
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD0594
    • Skupina výrobkůOKYRIS
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)285
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)72
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings