Publikovat produkty
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Porcher

    ULYSSE - Washbasin tap Ch3

    Washbasin mixer Ch3 - With polypropylene pull and drain
    Specifikace
    • ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD0790
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)72
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText