Publikovat produkty
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Porcher

    OLYOS - Mixer bath-shower balusters

    Bath-shower mixer with small columns - Projection 161 mm
    Specifikace
    • OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1142
    • Skupina výrobkůOLYOS
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)150
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.82
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings