Publikovat produkty
ULYSSE - Simple Sink
ULYSSE - Simple Sink
    Porcher

    ULYSSE - Simple Sink

    Single tap - ½ "flanged head
    Specifikace
    • ULYSSE - Simple Sink
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1624
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)70
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings