Publikovat produkty
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    Specifikace
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2489
    • Skupina výrobkůSATIS
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)595
    • Šířka (mm)335
    • Hloubka (mm)73
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.54
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText