Publikovat produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted with temperature mix with mains power
    Specifikace
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2607
    • Skupina výrobkůSensorflow
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • Datum zveřejnění2021-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)157
    • Hloubka (mm)335
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText