Publikovat produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with battery power
    Specifikace
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2610
    • Skupina výrobkůSensorflow
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • Datum zveřejnění2021-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)157
    • Hloubka (mm)335
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText