Publikovat produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted with temperature mix with mains power
    Specifikace
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve with Temperature mixer and Main Power
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2613
    • Skupina výrobkůSensorflow
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • Datum zveřejnění2021-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)157
    • Hloubka (mm)335
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets