Publikovat produkty
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikace
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2617
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower thermostatic valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.63
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets