Publikovat produkty
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    Specifikace
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2639
    • Skupina výrobkůOLYOS
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)82
    • Šířka (mm)314
    • Hloubka (mm)99
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets