Publikovat produkty
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
    Porcher

    OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR

    Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Specifikace
    • Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2642
    • Skupina výrobkůOKYRIS 2 CLINIC
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)238
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)206
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets